Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | för mobil 3D smart sensor med analog videoutgång PAL |
Applikation | för anslutning av en video grabber |
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC/DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | 0...50 |
---|
Vikt [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Material | PUR svart | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning | kabel: 1 m, PUR, svart |
---|