Speciella egenskaper | skärmad ledning; För användning i släpkedja |
---|---|
Utförande | för mobil 3D smart sensor med analog videoutgång PAL |
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|---|
Skyddsklass | III |
Omgivningstemperatur [°C] | -40...80 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 69K |
Vikt [g] | 1076,5 | ||
---|---|---|---|
Material | kapsling: PUR; Packning: FKM; Kontaktstift: CuSn6 förnicklad och förtennad | ||
Material mutter | rostfritt stål (1.4305 / 303) | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |
Anslutning | kabel: 21 m, svart, Ø 6 mm, skärmad; 3 x 0,25 mm² |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1.4305 / 303) |