Speciella egenskaper | guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 68 |
Vikt [g] | 595 | ||
---|---|---|---|
Mått [mm] | 15,5 x 15,5 x 43,9 | ||
Material | PUR | ||
Gjuten-body material | PUR | ||
Material mutter | formgjuten zink | ||
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 10 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm² |
Anslutning | Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad |
---|