You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Anslutnings-/förlängningskablar, mobila kameror
  5. E3M132

Anslutningskabel hona

E3M132

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

Anslutningskabel hona

E3M132

POWER SUPPLY CABLE O3M ILLUMINATION 5M

  • Tillförlitlig anslutning av mobila kameror med videoutgång
  • Guldpläterade kontakter för tillförlitliga elektriska anslutningar
  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 25 AC / < 60 DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -40...85
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 309,7
Mått [mm] 15,5 x 15,5 x 43,9
Material PUR
Gjuten-body material PUR
Material mutter formgjuten zink
För användning i släpkedja ja
För användning i släpkedja
Böjningsradie vid fast installation ≥ 30 mm
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, svart, Ø 6 mm; 4 x 0,75 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink; Kontakter: guldpläterad