Speciella egenskaper | För användning i släpkedja |
---|
Anslutningsspänning [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Omgivningstemperatur [°C] | -40...105 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67 |
Vikt [g] | 59,25 | ||
---|---|---|---|
För användning i släpkedja | ja | ||
För användning i släpkedja |
|
Förpackning | 1 antal |
---|
kabel: 1 m, TPU, svart |