You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringsset
  5. E3M100

montagefäste för 3D-givare

E3M100

MOUNTING SET O3M U-SHAPED

montagefäste för 3D-givare

E3M100

MOUNTING SET O3M U-SHAPED

  • Komplett monteringspaket, justerbart
  • Snabb och enkel montering
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • För montering på aluminiumprofiler och maskinpaneler
  • Tillförlitligt skydd av enheter
Applikation
Utförande U-formad hållare med justeringsmöjlighet
Mekaniska data
Vikt [g] 346,5
Monteringstyp skruvmontering på aluminiumprofiler och maskinpaneler
Material fixtur: rostfritt stål (1.4301 / 304)
Tillbehör
Ingående delar
cylinderskruvar: 2 x M6 x 100, ISO 4762 (DIN 912)
sexkantmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal