You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Monteringsset
  5. E3D301

monteringssats för 3D-givare

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

monteringssats för 3D-givare

E3D301

MOUNTING SET SMART CAM

  • Komplett monteringspaket för montering med klämmor
  • Snabb och enkel montering
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
  • För montering på en stav
  • Alla givarpositioner är tillgängliga tack vare fri rörelse i alla riktningar
Applikation
Utförande för klämcylinder, för utförande, O3D
Mekaniska data
Vikt [g] 151
Monteringstyp rundprofil; (Ø 14 mm)
Material fixtur: rostfritt stål (1.4301 / 304); Klämcylinder: rostfritt stål (1.4408)
Tillbehör
Ingående delar
cylinderskruvar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal