Processadapter för hygienisk röranslutning
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
Processadapter för hygienisk röranslutning
E33612
ADAPT G1-DIN11851/DN40 (1.5)
- För installation av processgivare i behållare och rör
- Enkel, snabb och säker montering
- Speciellt lämplig för användning i hygieniska applikationer
- Adapter i rostfritt stål för kraven för mat- och dryckesindustrin
- Hög trycktålighet
Applikation
Tryckhållfasthet [bar] | 40 |
---|
Godkännanden / tester
Tryckkärlsdirektivet | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren |
---|---|
Säkerhetsföreskrifter | Kompabiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
Mekaniska data
Vikt [g] | 283,5 |
---|---|
Material, i kontakt med mediet | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) ; ytkaraktäristik : Ra<0,4 / Rz 4 |
Givaranslutning | G 1 tätningskon |
Processanslutning | rörförskruvning DN40 (1,5") DIN 11851 |
Anmärkning
Förpackning | 1 antal |
---|