You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Enhetsskydd
  4. Kylboxar och skyddshöljen
  5. E21248

Kylboxar och skyddskåpor för avståndsgivare

E21248

COOLING BOX O1D

Kylboxar och skyddskåpor för avståndsgivare

E21248

COOLING BOX O1D

  • Använd för omgivande temperaturer upp till 180 C
  • Robust metallhölje med integrerad kylkrets
  • Vatten- eller luftkylning är möjlig
  • Tillförlitligt skydd mot mycket tuffa miljöförhållanden
  • För optiska avståndsgivare typ O1D
Applikation
Utförande skyddshölje med ett aktivt kylsystem för typ O1D
Tryckhållfasthet [bar] 10
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -10...180
Mekaniska data
Vikt [g] 1270,5
Mått [mm] 112 x 70 x 108
Material kapsling: Aluminium färglöst eloxerat; skyddsplåt: Aluminium svart eloxerad; Frontram: Aluminium svart eloxerad; framruta: flytglas; Kabelförskruvning: Mässing förnicklad; munstycke: Mässing förnicklad; Packning: FKM
Tillbehör
Ingående delar
insexskruvar: 2 x M4 x 45
sexkantmuttrar: 2
Anmärkning
Förpackning 1 antal
diagram och grafer