Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Applikation | Korsad patchkabel; Kopplingskabel |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 20; (M12 hane / RJ45 hane) |
Vikt [g] | 73,1 |
---|---|
Material | TPU/PA |
Gjuten-body material | PA / TPU |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PA; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Anslutning | kabel: 0,5 m, PVC, grön, Ø 6,5 mm, skärmad; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: TPU |