You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängnings-/anslutningskablar
  5. E12432

Anslutningskabel

E12432

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

Anslutningskabel

E12432

VDOGH080MSS00,3H03STGH030MSS

  • Hög skyddsklass för kraven i tuffa industriella miljöer
  • Permanent, tillförlitlig försegling även vid montering utan verktyg
  • Stort driftstemperaturintervall
  • ce
  • ukca
Applikation
Speciella egenskaper Halogenfri
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] < 30 AC / < 36 DC
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...80
Kapslingsklass IP 68
Mekaniska data
Vikt [g] 51
Material PUR
Gjuten-body material PUR
Material mutter Mässing, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 6,8 mm; 3 x 0,25 mm²
Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: Mässing, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm