You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Tillbehör
  3. Monteringstillbehör och fixeringsteknik
  4. Brickor och låsbrickor
  5. E12414

Sågtandad bricka

E12414

LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)

Sågtandad bricka

E12414

LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)

  • Tillförlitlig fastsättning av givare med gängad manchett
  • Robust design för användning i tuffa industriella miljöer
Applikation
Speciella egenskaper nonstick-beläggning
Mekaniska data
Vikt [g] 20
Innerdiameter [mm] 31,6
Ytterdiameter [mm] 45
Material Stål nonstick-beläggning
Anmärkning
Förpackning 2 antal