Speciella egenskaper | skärmad ledning |
---|---|
Utförande | ethernetkabel, D-kodad |
Applikation | Kopplingskabel |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane) |
Vikt [g] | 1357 |
---|---|
Material | PUR/PC |
Gjuten-body material | PUR / PC |
Material mutter | formgjuten zink, förnicklad |
Förpackning | 1 antal |
---|
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm |
Anslutning | kabel: 20 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm, skärmad; 4 x 0,38 mm² |
---|
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC |