You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Anslutningsteknik
  3. Förlängnings-/anslutningskablar
  4. Förlängningskablar för Ethernet
  5. E11898

Ethernet anslutningkabel

E11898

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

Ethernet anslutningkabel

E11898

VSTGN040ZDS0002L04STGP040--S

  • För anslutning till parameterinställningsgränssnittet på givaren
  • För tillförlitlig signalöverföring
  • ce
Applikation
Utförande ethernetkabel, D-kodad
Applikation Korsad patchkabel; Kopplingskabel
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...70
Kapslingsklass IP 67; IP 42; (M12 hane / RJ45 hane)
Mekaniska data
Vikt [g] 163,5
Material PUR/PC
Gjuten-body material PUR / PC
Material mutter formgjuten zink, förnicklad
Anmärkning
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt M12
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: D; Gjuten kåpa: PUR; Låsning: formgjuten zink, förnicklad; Åtdragningsmoment: 0,7...0,9 Nm
Elektrisk anslutning
Anslutning kabel: 2 m, PVC, grön, Ø 6,2 mm; 4 x 0,38 mm²
Elektrisk anslutning - hankontakt RJ45
Anslutning: 1 x RJ45, rak; Gjuten kåpa: PC