Anslutningsspänning tolerans [%] | 10 |
---|---|
Nominell spänning AC [V] | < 230 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 47...63 |
Ingångsspnningsområde AC [V] | 100...240 |
Utgångsspänning DC [V] | 24...28 |
Skyddsklass | II; (IEC 61140) |
Tillslagsfördröjning [s] | < 0,38 |
Utgångsspänning [V] | inställbar |
Max. utgångsström vid min. utgångspänning [A] | 2,5 |
Antal utgångskretsar | 1 |
Max. rippel [mV] | 50 |
Verkningsgrad (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [%] | 88 |
Externt ingångsskydd | 10 A; B |
Effektförlust [W/K] | 2% / K (> 60° C) |
Strömavbrottstid (nominell spänning 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 90 |
Kortslutningssäker | ja |
---|---|
Överlastskydd | ja |
Tillförlitlighet av DC OK-signal | 24 V DC (30 mA) |
Omgivningstemperatur [°C] | 0...70 |
---|---|
Kapslingsklass | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vikt [g] | 335 |
---|---|
Monteringstyp | skena; (TH35 (EN 60715); fritt utrymme för kylning 30 mm) |
Mått [mm] | 90 x 45 x 100 |
Material | PC ABS |
Display |
|
---|
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning | Klämanslutning för DIN-skena: |
---|