Utgående artikel

DD0026

|‌ D100/230VAC/2 RELAIS

Utvärderingssystem, nätdon

Made in Germany
MåttskissAnslutning3D PDF PDF-datablad   Utskriftsversion


5 År Garanti
Komprimera alla kategorier
1: Monteras på DIN-skena
Made in Germany
Produktegenskaper
Varvtalsvakt
D100 *)
Hölje för montering på DIN-skena
Applikation
Användningsområde utvärdering av pulssekvenser med speciella behov av funktion och teknik *)
Kopplingsfunktion F1-F4, med 4-läges skjutomkopplare
Binär utgång 1 Relä med 2 växlande kontakter
Elektriska data
Nominell spänning [V]230 AC (50...60 Hz) / 24 DC
Spänningstolerans [%]± 10
Givarförsörjning [V]24 DC (max. 30mA)
Ingångar
Ingångsfrekvens (max.) [puls./min] 15000 (250 Hz)
Utgångar
Relä
Kontaktbelastning 8 A / 1250 VA / 250 V AC
Mät- / inställningsområde
Inställningsområde [varv/min]5...5000
Justering av kopplingspunkt 3 områdesval, fininställning via potentiometer
Hysteres [% av Sp]5...100
Startfördröjning [s]0,5...15
Noggrannhet / Avvikelse
Repeternoggrannhet [% / Sp]1
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C]-20...70
Kapslingklass hölje / anslutningsklämmor IP 40 / IP 20
Säkerhetsklassificering
MTTF [a]466
Mekaniska data
Material hölje plast
Vikt [kg]0,423
Displayer / manöverelement
Drift LEDgrön
Ingångssignal LEDgul
Utgångsindikering LEDgrön (lyser när utgångsrelät är aktiverat)
Elektrisk anslutning
Anslutning 16 anslutningsklämmor för 2,5 mm² kabel
Anslutning
01:  n.c.
02:  n.c.
03:  DC Spänningsförsörjning, givare (-)
04:  givarsignal pnp
05:  DC Spänningsförsörjning, givare (+)
06:  DC Anslutningsspänning (-)
07:  DC Anslutningsspänning (+)
08:  n.c.
09:  relä 1 (brytande kontakt)
10:  relä 1 (gemensam)
11:  relä 1 (slutande kontakt)
12:  relä 2 (brytande kontakt)
13:  relä 2 (gemensam)
14:  relä 2 (slutande kontakt)
15:  AC Anslutningsspänning (L)
16:  AC Anslutningsspänning (N)
n.c. = ej ansluten
Anmärkning
Anmärkning
*) specialbyggform
Förpackning [Styck]1
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Vi förbehåller oss rätten till tekniska ändringar utan föregående meddelande!  —  SE  —  DD0026  —  10.12.2014

Utgående artikel

 
upp | Ändra språk till... | PDF-datablad | Utskriftsversion
Godkännanden, klassificeringar samt produktnyheter, animationer och video på denna produkt