Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (supply class 2 enligt cULus) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | < 50 |
Belastningsström per ingång [A] | 0,1 |
---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 16 |
---|
Antal kopplingsingångar | 16; (8 x 2) |
---|---|
Ingångskrets för kopplingsingång | PNP |
Spänningsförsörjning, givare | IO-Link |
Ingångsström-begränsning [mA] | 15 |
Ingångsström Hög [mA] | 6...10 |
Ingångsström Låg [mA] | 0...2 |
Kopplingsnivå Hög [V] | > 11 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
SIO-läge | nej |
Analoga processdata | 1 |
Binära processdata | 24 |
Min. processcykeltid [ms] | 2,9 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kapslingsklass | IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Kemiska medier |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 164 |
Vikt [g] | 382,5 |
---|---|
Material | PA; Honkontakt: Mässing förnicklad; O-ring: FKM |
Tätningsmaterial | FKM |
Display |
|
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Anmärkning |
|
|||
---|---|---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
Anslutning: M12; kodning: A |
Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |