Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|
Anslutningsspänning [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Strömförbrukning [mA] | 50; (US) |
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. strömförsörjning från extern matning [mA] | 3600; (UA) |
Antal in och utgångar | Antal kopplingsutgångar: 12 |
---|
Antal kopplingsutgångar | 12; (6 x 2) |
---|---|
Utgångsfunktion | PNP |
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 1800 |
Max. strömbelastning totalt på utgångarna [A] | 3,6; (Max. lastström per utgångssida: 1800 mA) |
Galvaniskt avskilda | ja |
Kommunikationsinterface | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Understödda DeviceIDs |
|
Typ av transmission | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI-standard | IEC 61131-9 |
SIO-läge | nej |
Min. processcykeltid [ms] | 5,6 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Max. relativ luftfuktighet [%] | 90 | ||||
Max. höjd över havet [m] | 2000 | ||||
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 | ||||
Skyddsklass (NEMA 250) | 6P | ||||
Föroreningsgrad | 2 | ||||
Kemiska medier |
|
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||
Vibrationstålighet |
|
||||||
MTTF (Mean Time To Failure) [års] | 63 |
Vikt [g] | 303 |
---|---|
Mått [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Material | kapsling: PA; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Display |
|
---|
Tillbehör (alternativ) |
|
---|
Förpackning | 1 antal |
---|
X1 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
X31 | Anslutning: M12; kodning: A |
---|
X1.0...X1.5 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|