You probably do not come from: Sweden. If necessary, change to: United States
Kundservice 031-750 23 00
  1. Produkter
  2. Industriell kommunikation
  3. Fältbussar
  4. IO-Link - master för fältapplikationer i livsmedelsindustrin
  5. AL1123

IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface

AL1123

IO-Link Master SL EIP 8P IP69K

IO-Linkmaster med EtherNet/IP-interface

AL1123

IO-Link Master SL EIP 8P IP69K

  • Tillförlitlig överföring av maskindata, processparametrar och diagnostikdata till styrenheten
  • Med integrerat EtherNet/IP-gränssnitt
  • Hög skyddsklass för kraven i mat- och dryckesindustrin
  • För anslutning av upp till åtta IO-Link-enheter
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • cul
  • iolink
Applikation
Applikation hygienisk miljö; I/O-moduler för fältmontage
Seriekoppling fältbussinterface
Elektriska data
Anslutningsspänning [V] 20...30 DC; (US ; till SELV/PELV)
Strömförbrukning [mA] 300...3900; (US)
Skyddsklass III
Givarförsörjning US
Max. strömbelastning totalt [A] 3,6
In- / utgångar
Totalt antal ingångar och utgångar 16; (konfigurerbar)
Antal in och utgångar Antal kopplingsingångar: 16; Antal kopplingsutgångar: 8
Ingångar
Antal kopplingsingångar 16; (IO-Link Port Class A: 8 x 2)
Kopplingsnivå Hög [V] 11...30
Kopplingsnivå Låg [V] 0...5
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade ja
Utgångar
Antal kopplingsutgångar 8; (IO-Link Port Class A: 8 x 1)
Max. strömbelastning per utgång [mA] 300
Kortslutningssäker ja
Gränssnitt
Kommunikationsinterface Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Överföringsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Överföringshastighet 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll EtherNet/IP
Fabriksinställning
IP-adress: 192.168.1.250
Subnätmask: 255.255.255.0
Gateway IP-adress: 0.0.0.0
MAC-adress: se etikett
Notering på gränssnitten
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Supportade nätverkstopologier: linje
ring
IO-Link Master
Typ av transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link revision 1.1
Antal utgångar Klass A 8
Driftförhållanden
Omgivningstemperatur [°C] -25...60
Lagringstemperatur [°C] -25...85
Max. relativ luftfuktighet [%] 90
Kapslingsklass IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (skyddskåpor i rostfritt stål: IP 69K)
Skyddsklass (NEMA 250) 6P
Föroreningsgrad 2
Kemiska medier
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Godkännanden / tester
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Stöttålighet
DIN EN 60068-2-27
Vibrationstålighet
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF (Mean Time To Failure) [års] 78
Mekaniska data
Vikt [g] 409
Material kapsling: PA grå; Honkontakt: rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningsmaterial EPDM
Tillbehör
Ingående delar
Skyddskåpa: 1 x M12, rostfritt stål, E12542
Anmärkning
Anmärkning
För ytterligare information, se bruksanvisningen.
Förpackning 1 antal
Elektrisk anslutning - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Anslutning: M12; kodning: D; Packning: EPDM
Elektrisk anslutning - Processanslutning
IO-Link Port Class A X01...X08 Anslutning: M12; kodning: A; Packning: EPDM
Elektrisk anslutning - Spänningsmatning
X31 Anslutning: M12; kodning: A