Applikation | I/O-moduler för fältmontage |
---|---|
Seriekoppling | Spänningsmatning; fältbussinterface |
Anslutningsspänning [V] | 19...31,2 DC; (US) |
---|---|
Skyddsklass | III |
Extra spänningsförsörjning [V] | 19...31,2 DC; (UA) |
Belastningsström per ingång [A] | 1,6 |
---|
Belastningsström per ingång [A] | 0,2 |
---|
Totalt antal ingångar och utgångar | 12; (konfigurerbar) |
---|---|
Antal in och utgångar | Antal kopplingsingångar: 12; Antal kopplingsutgångar: 8 |
Antal kopplingsingångar | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Kopplingsnivå Hög [V] | 15...30 |
Kopplingsnivå Låg [V] | -3...5 |
Kopplingsingångarna är kortslutningsskyddade | ja |
Antal kopplingsutgångar | 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Max. strömbelastning per utgång [mA] | 200 |
Kortslutningssäker | ja |
Kommunikationsinterface | Ethernet; IO-Link |
---|
Protokoll | EtherNet/IP |
---|
Typ av transmission | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link revision | 1.1 |
Antal utgångar Klass A | 4 |
Antal utgångar Klass B | 4 |
Omgivningstemperatur [°C] | -25...60 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25...85 |
Max. relativ luftfuktighet [%] | 95 |
Kapslingsklass | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stöttålighet |
|
||||||||||||
Vibrationstålighet |
|
Vikt [g] | 569,5 |
---|---|
Material | kapsling: PA; Honkontakt: Mässing förnicklad |
Tätningsmaterial | FKM |
Anmärkning |
|
|
---|---|---|
Förpackning | 1 antal |
IN / OUT X21, X22 | Anslutning: M12; kodning: D; Packning: FKM |
---|
IO-Link Port Class A X01...X04 | Anslutning: M12; kodning: A; Packning: FKM |
---|
X31 | Anslutning: M12; kodning: T |
---|
X32 | Anslutning: M12; kodning: T; Packning: FKM |
---|