SM8000

|‌ SMR11GGXFRKG/US-100

Датчики потока

Made in Germany
Чертёж в масштабеНазначение жил кабеля при подключении3D PDF Техническая спецификация в PDF   Версия для печати


2 лет гарантия
Свернуть все категории
Made in Germany
Характеристики
Магнитно - индуктивный датчик потока
Электрический разъём
Подключение к процессу: G1 с уплотнителем
Программируемая функция
Суммирующая функция
2 выхода
OUT1 = контроль потока (бинарный), измерение скорости потока (импульсы), предварительная установка измерителя (бинарный)
OUT2 = контроль потока или температуры
(аналоговый или бинарный)
вход сброса показаний счетчика
подключение к трубе при помощи адаптера
Диапазон измерения
0,2...100 l/min
-20...80°C
Область применения
Применение Электропроводящие жидкости
(электропроводность: >= 20 мкСм/см, вязкость: < 70 мм²/с при 40°C)
Температура измеряемой среды [°C]-10...70
Электронные данные
Электрическое исполнение DC PNP/NPN
Рабочее напряжение [V]19...30 DC ¹)
Потребление тока [mA]120
сопротивление изоляции [MΩ]> 100 (500 V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Выход OUT1: программируемая функция нормально открытый / закрытый или импульсный
OUT2: программируемая функция нормально открытый / закрытый или аналоговый (4...20 мA / 0...10 В, масштабируемый)
Номинальный ток [mA]2 x 200
Падение напряжения [V]< 2
Защита от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Аналоговый выход 4...20 mA; 0...10 V
Наиб.нагрузка [Ω]max. 500 / min. 2000
Импульсный выход Расходомер
Диапазон измерения / настройки
Контроль скорости потока
Диапазон измерения 0,2...100,0 l/min0,010...6,000 m³/h
Предел показаний -120...120 l/min-7,2...7,2 m³/h
Разрешение 0,1 l/min0,005 m³/h
Настройка параметров в пределах
Порог срабатывания выхода, SP 0,7...100,0 l/min0,040...6,000 m³/h
Точка сброса, rP 0,2...99,5 l/min0,010...5,970 m³/h
Начальная точка аналогового сигнала, ASP 0,0...80,0 l/min0,000...4,800 m³/h
Конечная точка аналогового сигнала, AEP 20,0...100,0 l/min1,200...6,000 m³/h
с шагом в 0,1 l/min0,005 m³/h
Контроль температуры
Диапазон контроля [°C]-20...80
Разрешение [°C]0,2
Настройка параметров в пределах
Порог срабатывания выхода, SP [°C]-19,2...80,0
Точка сброса, rP [°C]-19,6...79,6
Начальная точка аналогового сигнала, ASP [°C]-20,0...60,0
Конечная точка аналогового сигнала, AEP [°C]0,0...80,0
с шагом в [°C]0,2
Точность/ погрешность
Точность ± (2% MW + 0,5% MEW)
Взрывное давление (dP) / Расход (Q)
Контроль температуры
Точность [K]± 2,5 (Q > 5 l/min)
Время реакции
готовность к работе после подключения питания [s]5
Контроль скорости потока
Задержка при запуске [s]0...50
Время реакции [s]< 0,150 (dAP = 0)
Демпфирование, dAP [s]0,0...5,0
Контроль температуры
Время реакции [s]T09 = 30 (Q > 5 l/min)
Программное обеспечение / Программирование
Возможные опции при программировании Гистерезис/функция окна; нормально откр./закр.; полярность на выходе; выход токовый/напряжения/импульсный; задержка при запуске; дисплей может быть отключён; дисплей
Условия окружающей среды
Предел прочности по давлению [бар]16
Температура окружающей среды [°C]-10...60
Температура хранения [°C]-25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Электромагнитная совместимость
EN 61000-4-2 ESD:  4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение:  10 V/m
EN 61000-4-4 Bсплеск:  2 kV
EN 61000-4-5 Выброс:  0,5 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость:  10 V
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27: 20 g (11 ms)  
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6: 5 g (10...2000 Hz)  
MTTF [лет]151
Механические данные
Подключение к процессу G1 с уплотнителем
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь V4A (1.4404); PEEK; FKM
Материал нерж. сталь V4A (1.4404); пластик PBT-GF 20; PC (Makrolon); EPDM/X (Santoprene)
Вес [kg]0,609
Дисплеи / Элементы управления
Индикация
дисплей  6 x светодиод зелёный (l/min, m³/h, l, m³, 10³, °C)
Состояние выхода  2 x светодиод желтый
Измеренные значения  4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
программирование  4-х позиционный буквенно -цифровой дисплей
электрическое подключение
Электрическое подсоединение Разъём M12; позолоченные контакты
Назначение жил кабеля при подключении

OUT1: 3 опции по выбору
- коммутационный выход объемного расхода
- импульсный выход расхода потока
- коммутационный выход для счетчика с предварительной установкой
OUT2/InD: 5 опций по выбору
- коммутационный выход объемного расхода
- коммутационный выход контроля температуры
- аналоговый выход объемного расхода
- аналоговый выход измерения температуры
- вход внешнего сигнала сброса
Примечания
Примечания
¹) по EN50178, SELV, PELV
MW = измеренная величина
MEW = граничная величина измеряемого диапазона
Другие данные
Значение импульса 0,01 l...100 000 m³
длительность импульса [s] min. 0.0025 / max. 2
Повторяемость ± 0,2% MEW
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления!  —  SU  —  SM8000  —  05.01.2011
 
до | Смена языка | Техническая спецификация в PDF | Версия для печати
Сертификаты, классификации, новости продукции, анимации и видео