Da bei 8-poligen Kabeldosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlußbelegung des Sensors und der Kabeldosen (siehe Datenblatt).

OY112S

|‌ OYA0810-03-2-12-P-1

Фотоэлектрические датчики

Чертёж в масштабеНазначение жил кабеля при подключении Техническая спецификация в PDF   Версия для печати


2 лет гарантия
Свернуть все категории
T: Излучатель
R: Приёмник
1: 3 светодиода (красный/зеленый/оранжевый)
2: Светодиод (желтый)
3: 2 светодиода (красный / зеленый)
Характеристики
Световая завеса для систем безопасности
Длина L: 953 mm
Электрический разъём
Отвечают требованиям стандартов:
Тип 2 (IEC 61496-1)
SIL 2 (IEC 61508)
SILcl 2 (IEC 62061)
PL d (EN ISO 13849-1)
Электронные данные
Электрическое исполнение DC PNP
Рабочее напряжение [V]24 DC (19,2...28,8)
Потребление тока
- Излучатель [mA]42
- Приёмник [mA]83
Тип света Инфракрасный свет 950 nm
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
готовность к работе после подключения питания [s]< 2
Выходы
Выходы (OSSDs) 2 x PNP
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA]400 (24 V)
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Высота защищённой зоны [mm]810
Количество лучей 3
Ширина защищённой зоны (диапазон надёжной работы) [m]0...4 / 3...12
Время реакции
Время реакции [ms]3,5
Условия окружающей среды
Применение Класс C согласно EN 60654-1 водонепроницаемое исполнение
Температура окружающей среды [°C]-10...55
Температура хранения [°C]-20...70
Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%]95
Степень защиты IP 65 / IP 67
Испытания / одобрения
Электромагнитная совместимость IEC 61496-1
Ударопрочность IEC 61496-1
Вибропрочность IEC 61496-1
Классификация безопасности
Срок службы TM (Mission Time) [h]175200
Межповерочный интервал [лет]20
Надёжность обеспечения безопасности PFHd [1/h]1,9E-08
MTTFd [лет]100
DC/CCF/Cat. 94,6% / 80% / 2
Механические данные
Длина L [mm]953
Материал корпус: алюминий; окно: PC
Вес [kg]3,176
Дисплеи / Элементы управления
Индикация
  светодиод желтый
  светодиод зелёный
  светодиод красный
электрическое подключение
Излучатель
Электрическое подсоединение Разъём M12
Назначение жил кабеля при подключении
Излучатель
Приёмник
Электрическое подсоединение Разъём M12
Назначение жил кабеля при подключении
Приёмник
Максим. длина соединительного кабеля [m]100 *)
Принадлежности
Принадлежности (входят в комплект) 4 уголок для монтажа; 4 Установочные центрирующие шпонки; гайки
Примечания
Примечания
*) для поперечного сечения провода 0,34 mm²
Количество штук в упаковке: 1
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen  —  Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления!  —  SU  —  OY112S  —  04.05.2009

Da bei 8-poligen Kabeldosen die Adernfarben nicht normiert sind, beachten Sie bitte immer die Anschlußbelegung des Sensors und der Kabeldosen (siehe Datenblatt).

 
до | Смена языка | Техническая спецификация в PDF | Версия для печати
Сертификаты, классификации, новости продукции, анимации и видео