Aplicatie | Monitorizarea curgerii; Monitorizare conductor |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tolerante tensiune operare [%] | -15...10 |
Tensiune de lucru [V] | 90...240 AC |
Consumul max. de energie [VA] | 3,5 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la schimbarea polarităţii | nu |
Timp de intarziere la pornire [s] | 10 |
Numar de canale | 1 |
Model electric | releu |
---|---|
Solicitabilitate contact | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (cicluri de comutare la incarcare 3 A: 100.000; tip de inchidere: normal deschis) |
Cicluri de comutare (mecanice) | 20_Millionen |
Functie de comutare pentru monitorizare curgere | comutatoare de iesire cand curgerea este prezenta: ON pentru functia de iesire = normal deschis / OFF pentru functia de iesire = normal inchis |
Protecţie la scurtcircuit | nu |
Protectie suprasarcina | nu |
Ajustare a punctului de comutare | buton |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...60 |
---|---|
Protectie | IP 67; (cu senzor montat) |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la şoc |
|
||||||||
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 209 |
Greutate [g] | 244,5 |
---|---|
Materiale | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; alama |
Display |
|
---|
Protectie necesara | siguranta in miniatura conform IEC60127-2 pagina 1; ≤ 5 A; actionare rapida |
---|
Observaţii |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x 1/2"; codificare: C |
---|