Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|---|
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT DN15 |
Domeniu de masura |
|
---|
Domeniu de masura |
|
---|
Domeniu de masura |
|
---|
Aplicatie | pentru utilizarea industrială |
---|---|
Mediu | Argon (Ar); dioxid de carbon (CO2); nitrogen (N2) |
Temperatura mediului [°F] | 32...140 |
Rezistenţă la presiune [bar] | 16 |
Rezistenţă la presiune [psi] | 232 |
MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) [bar] | 16 |
Tensiune de lucru [V] | 18...30 DC; (conform SELV/PELV) |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 100 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Timp de intarziere la pornire [s] | 1 |
Numar de intrari si iesiri | Numar de iesiri digitale: 2; Numar de iesiri analogice: 1 |
---|
Numarul total de iesiri | 2 |
---|---|
Semnal de ieşire | semnal de comutare; semnal analogic; semnal puls; IO-Link; (configurabil) |
Model electric | PNP |
Numar de iesiri digitale | 2 |
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Per iesire) |
Numar de iesiri analogice | 1 |
Iesire analogica in curent [mA] | 4...20; (scalabil) |
Sarcina max. [Ω] | 500 |
Ieşire impuls | Contor cantităţi de utilizat |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Filtru LFC (Low flow cut-off) |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dinamică de măsurare | 1:300 |
Valoare impuls | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
În paşi de | 0,020...1000 scf |
Lungime impuls [s] | 0,007...2 |
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
|||
Rezolutie |
|
|||
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punctul analogic initial |
|
|||
Punctul analogic final |
|
|||
In pasi de |
|
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
|||
Rezolutie |
|
|||
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punctul analogic initial |
|
|||
Punctul analogic final |
|
|||
In pasi de |
|
Domeniu de masura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Domeniu afişaj |
|
|||
Rezolutie |
|
|||
Punct de comutare SP |
|
|||
Punct de reset rP |
|
|||
Punctul analogic initial |
|
|||
Punctul analogic final |
|
|||
In pasi de |
|
Domeniu de masura [°F] | 32...140 |
---|---|
Domeniu afişaj [°F] | 10,5...161,5 |
Rezolutie [°F] | 0,5 |
Punct de comutare SP [°F] | 32,5...140 |
Punct de reset rP [°F] | 32...139,5 |
Punct pornire analogic [°F] | 32...118,5 |
Punct capăt analogic [°F] | 53,5...140 |
În paşi de [°F] | 0,5 |
Repetabilitate [% din valoarea de măsurare] | ± 1,5 |
---|---|
Acuratete (in domeniul de masura) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (conditii: instalare la DIN ISO 2533; instalare in tevi: DN15) |
Precizia [K] | ± 2; (la curgerea mediilor în limitele de măsurare a domeniului de curgere) |
---|
Timp răspuns [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortizarea valorii de proces dAP în etape [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Optiuni de parametrizare | Monitorizarea curgerii; cantitatea in metrii; Contor preselecţie; histerezis / fereastra; normal deschis / normal inchis; current/pulse output; display-ul poate fi rotit si oprit; Unitate afişaj; selectia mediului |
---|
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Mod SIO | da | ||||
Tip port master necesar | A | ||||
Date de proces analogice | 3 | ||||
Date de proces binare | 2 | ||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 4,1 | ||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
Temperatură de ambianţă [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura depozitare [°F] | -4...185 |
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului [%] | 90 |
Protectie | IP 65 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezistenţă la vibraţii |
|
||||||||
MTTF [ani] | 227 | ||||||||
Directiva privind echipamentele sub presiune | Buna practica in inginerie; pot fi folosite pentru grupa 2 de fluide; grupa 1 de fluide la cerere |
Greutate [g] | 925,5 |
---|---|
Materiale | PBT-GF20; PC; PC; inox (1.4301 / 304); FKM |
Materiale în contact cu mediul | inox (1.4301 / 304); ceramică pasivizare la sticlă; PEEK; Poliester; FKM; Aluminiu eloxat |
Conectarea la proces | conectare pe filet 1/2" NPT DN15 |
Display |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unitate afişaj | scfm; scfh; scf; °F |
Observaţii |
|
|||
---|---|---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|