Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Distanţă de comutare [mm] | 35 |
Carcasa | rectangular |
Caracteristici speciale | Distanţă de comutare mare |
---|
Frecventa AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Tensiune de lucru [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Clasa de protectie | I |
Protectie la polaritate inversa | da |
Functii de iesire | normal deschis |
---|---|
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 5,5 |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare AC [V] | 5,5 |
Curent sarcină minim [mA] | 5,5 |
Curent de scurgere Max. [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Curentul pe termen scurt al iesirii de comutare [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Frecventa de comutare AC [Hz] | 25 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 100 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 35 |
---|---|
Distanta de operare [mm] | 0...28,3 |
Distanţă de comutare mare | da |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,7 / alama: 0,4 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 3...15 |
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...70 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 353 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 254,55 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Materiale | PPE; prindere: Zinc turnat sub presiune |
Display |
|
---|
Observaţii |
|
|
---|---|---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
Conector: 1 x 1/2"; codificare: C; Blocare: alama |