Execuţie | rotund, Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -10...60 |
---|
Greutate [g] | 15,7 |
---|---|
Dimensiuni [mm] | Ø 50,8 / L = 10,2 |
Suprafață reflectorizantă [mm] | Ø 48 |
Materiale | Material plastic |
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|