Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
Capsula | Formă constructivă filet |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Caracteristici speciale | contacte aurite |
---|---|
Aplicatie | evaluarea miscarilor de rotatie si liniare cu privire la blocaj; blocare |
Tensiunea nominala DC [V] | 10...36 |
---|---|
Consum de energie [mA] | < 15 |
Clasa de protectie | II |
Protectie la polaritate inversa | da |
Model electric | PNP |
---|---|
Functii de iesire | normal deschis / normal inchis; (parametrizabile) |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 250; (Ieşire impuls: 15) |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Distanţă de comutare [mm] | 12 |
---|---|
Distanta de sesizare reglabila | nu |
Domeniu reglare [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Principiu de masură | inductiv |
Factor de corectie | oţel: 1 / Oţel inox: 0,8 / alama: 0,5 / Aluminiu: 0,4 / Cupru: 0,3 |
---|---|
Histerezis [% din Sr] | 10 |
Intarziere de pornire [s] | 0...15 |
---|---|
Frecvenţa de amortizare Max. [Imp/min] | 18000 |
Ajustare a punctului de comutare | Funcţie Teach |
---|
Temperatură de ambianţă [°C] | -20...80 |
---|---|
Protectie | IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ani] | 1031 | ||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 67,5 |
---|---|
Capsula | Formă constructivă filet |
Mod de instalare | nu se poate monta îngropat |
Dimensiuni [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Desemnarea firului | M18 x 1 |
Materiale | inox (1.4571/316Ti ); PBT |
Moment de strângere [Nm] | 35 |
Display |
|
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A; Contacte: aurit |
---|