Tip lumină | Lumină roşie |
---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 |
Caracteristici speciale | Suprimare a fundalului |
---|---|
Principiu de functionare | Senzor reflexiv difuz |
Tensiune de lucru [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consum de energie [mA] | 25 |
Clasa de protectie | III |
Protectie la polaritate inversa | da |
Tip lumină | Lumină roşie |
Lungime de unda [nm] | 645 |
Model electric | NPN |
---|---|
Functii de iesire | Light ON |
Caderea de tensiune Max. a iesirii de comutare DC [V] | 2,5 |
Curentul permanent pe iesirea de comutare DC [mA] | 200 |
Frecventa de comutare DC [Hz] | 1000 |
Protecţie la scurtcircuit | da |
Tipul protectiei la scurt-circuit | pe bază de impulsuri |
Protectie suprasarcina | da |
Domeniu [mm] | < 200; (Hartie alba 200 x 200 mm 90 % reflexie) |
---|---|
Domeniu de masura pe obiect alb (90 % remisie) [mm] | < 200 |
Domeniu de masura pe obiect gri (18 % remisie) [mm] | < 200 |
Domeniu de masura pe obiect negru (6 % remisie) [mm] | < 190 |
Distanta ajustabila | nu |
Diametrul maxim al spotului [mm] | 13 |
Dimensiunile spotului de lumina se refera la | la distanţă maximă de tastare |
Disponibil și cu suprimarea fundalului | da |
Interfata de comunicatie | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip transfer | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revizie IO-Link | 1.1 | ||||||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
Mod SIO | da | ||||||||
Tip port master necesar | A | ||||||||
Timp minim al ciclului de proces [ms] | 10 | ||||||||
Date de proces IO-Link (ciclice) |
|
||||||||
Funcții IO-Link (aciclic) | marcaj specific aplicației; contor ore de funcționare; contor cicluri comutare | ||||||||
ID-uri de dispozitive suportate |
|
||||||||
Indicaţii |
|
Temperatură de ambianţă [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura depozitare [°C] | -40...60 |
Protectie | IP 65; IP 67 |
Ecranare electromagnetică |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ani] | 782 | ||||||||
Aprobare UL |
|
Greutate [g] | 58 | |
---|---|---|
Capsula | rectangular cu filet M18 | |
Dimensiuni [mm] | 52,6 x 19,1 x 35,9 | |
Desemnarea firului | M18 x 1 | |
Materiale | Zinc turnat sub presiune; PEI | |
Material lentila |
|
|
Aliniere lentila | optică laterală |
Display |
|
---|
Articole livrate |
|
---|
Unitate de ambalare | 1 buc. |
---|
Racord | Conector: 1 x M12; codificare: A |
---|
repetabilitatea valorilor masurate | ||
Abstand | alb (90 % remisie) | negru (6 %...90 % remisie) |
20 mm | 0,5 mm | 1,0 mm |
50 mm | 0,8 mm | 2,0 mm |
100 mm | 1,5 mm | 4,5 mm |
150 mm | 3,0 mm | 9,0 mm |
200 mm | 6,0 mm | 20,0 mm |
Precizia | ||
Abstand | alb (90 % remisie) | negru (6 %...90 % remisie) |
20 mm | ± 2,0 mm | ± 2,5 mm |
50 mm | ± 3,5 mm | ± 4,5 mm |
100 mm | ± 6,0 mm | ± 7,5 mm |
150 mm | ± 7,5 mm | ± 11,0 mm |
200 mm | ± 10,0 mm | ± 17,0 mm |
Valoarile sunt valabile pentru | |
Lumina externa obiect | < 10 klx |
conditii ambientale constante | 23 °C / 960 hPa |
minimul de timp pornit in minute | 10 |