Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -15...15 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 100 |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 10 |
Liczba kanałów | 1 |
Zachowanie w przypadku wystąpienia błędu | Przekaźnik rozłącza się w przypadku wystąpienia następujących błędów: przerwa obwodu, odwrotna polaryzacja lub zwarcie obwodu czujnika, zbyt niskie napięcie, błąd wewnętrzny. |
---|---|
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
Obciążalność styku | 4 A (250 V AC cos phi > 0,7) ; 0,2 A (250 V DC); 4 A (24 V DC) |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | przekaźnik wzbudzony przy zadanym przepływie |
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury | przekaźnik odwzbudzony przy przekroczeniu temperatury |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Regulacja punktu przełączania | przyciski do programowania |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -25...80 |
Ochrona | IP 20 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Dopuszczenie | CSANe 21ATEX2238; IECEx CSA 21.0044 |
---|---|
Oznaczenie ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) G [Ex ia Ga] IIB | |
MTTF [lata] | 124 |
Waga [g] | 368 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 104,5 x 32,5 x 113,6 |
Materiał | PA |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki; Proszę umieścić bezpiecznik poza strefą zagrożenia wybuchem. |
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: 15 x ...2,5 mm² |
---|
przy zachowaniu iskrobezpieczeństwa | [Ex ia Ga] IIC | [Ex ia Ga] IIB | [Ex ib Gb] IIC | [Ex ib Gb] IIB |
Napięcie [V] | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Prąd [mA] | 332 | 332 | 332 | 332 |
Moc [mW] | 531 | 531 | 531 | 531 |
Induktancja zewnętrzna [mH] | 0,3 | 1,2 | 0,3 | 1,2 |
Pojemność zewnętrzna [µF] | 3,15 | 25,55 | 3,15 | 25,55 |