Aplikacja | Monitorowanie przepływu; Monitoring temperatury; Monitorowanie ciągłości przewodu |
---|
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -20...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | 90 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Czas rozruchu [s] | 10...80; (ustawialny(stała wartość-> rezystor do pinów 22-23)) |
Liczba kanałów | 1 |
Zachowanie w przypadku wystąpienia błędu | W przypadku spadku napięcia wszystkie przekaźniki zostaną zdeaktywowane; Dioda LED "LOW VOLTAGE/WIRE BREAK-RELAY" zapali się |
---|---|
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
Obciążalność styku | 4 A (250 V AC / 30 V DC) |
Funkcja przełączania monitorowanie przepływu | zestyk przekaźnika jest wzbudzony, kiedy jest żądany przepływ oraz podczas rozruchu |
Funkcja przełączania monitorowanie temperatury | przekaźnik będzie pobudzony kiedy temperatura będzie przekroczona |
Funkcja przełączania monitorowanie ciągłości obwodu | odwzbudzenie zestyku w przypadku zwarcia lub przerwy w linii |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Czas reakcji [s] | < 3 |
---|
Regulacja punktu przełączania | potencjometr |
---|---|
Wybór ciecz / gaz | mostek; nastawa fabryczna: monitorowanie cieczy; do monitorowania gazów: zaciski przyłączeniowe 23/24. |
Nastawa punktu przełączenia | potencjometr |
Zakres temperatury [°C] | 0...80 |
Powtarzalny punkt przełączania / wartość mierzona [K] | 4 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 20 |
MTTF [lata] | 263 |
---|
Waga [g] | 237,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Wymiary [mm] | 100 x 25 x 103,5 |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor Combicon: |
---|