Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|---|
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/2" NPT DN15 |
Zakres pomiarowy |
|
---|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Zakres pomiarowy |
|
---|
Aplikacja | do aplikacji przemysłowych |
---|---|
Media | Argon (Ar); dwutlenek węgla (CO2); azot (N2) |
Temperatura medium [°F] | 32...140 |
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 16 |
Wytrzymałość na ciśnienie [psi] | 232 |
MAWP (dla aplikacji zgodnych z CRN) [bar] | 16 |
Napięcie zasilania [V] | 18...30 DC; (zgodnie z SELV/PELV) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 100 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Czas rozruchu [s] | 1 |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2; Liczba wyjść analogowych: 1 |
---|
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Sygnał wyjściowy | sygnał przełączający; sygnał analogowy; sygnał impulsowy; IO-Link; (konfigurowalne) |
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (na wyjście) |
Liczba wyjść analogowych | 1 |
Analogowe wyjście prądowe [mA] | 4...20; (skalowany) |
Maks. obciążenie [Ω] | 500 |
Wyjście impulsowe | Pomiar poboru |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Odcięcie przy niskim przepływie LFC |
|
|||
---|---|---|---|---|
Dynamika pomiaru | 1:300 |
Wartość impulsu | 0,040...4 000 000 scf |
---|---|
W krokach co | 0,020...1000 scf |
Długość impulsu [s] | 0,007...2 |
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
|||
Rozdzielczość |
|
|||
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
|||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
|||
Krok |
|
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
|||
Rozdzielczość |
|
|||
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
|||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
|||
Krok |
|
Zakres pomiarowy |
|
|||
---|---|---|---|---|
Zakres wyświetlacza |
|
|||
Rozdzielczość |
|
|||
Punkt przełączania SP |
|
|||
Punkt resetu rP |
|
|||
Punkt początkowy wyjścia analogowego ASP |
|
|||
Punkt końcowy wyjścia analogowego AEP |
|
|||
Krok |
|
Zakres pomiarowy [°F] | 32...140 |
---|---|
Zakres wyświetlacza [°F] | 10,5...161,5 |
Rozdzielczość [°F] | 0,5 |
Punkt przełączania SP [°F] | 32,5...140 |
Punkt resetu rP [°F] | 32...139,5 |
Wyjście analogowe / dolna wartość [°F] | 32...118,5 |
Wyjście analogowe / górna wartość [°F] | 53,5...140 |
W krokach co [°F] | 0,5 |
Powtarzalność [% wartości mierzonej] | ± 1,5 |
---|---|
Dokładność (w zakresie pomiarowym) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (warunki: instalacja zgodnie z DIN ISO 2533; instalacja w rurach: DN15) |
Dokładność [K] | ± 2; (przy przepływach medium w granicy zakresu pomiarowego) |
---|
Czas reakcji [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Krokowe tłumienie wartości procesowej dAP [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Możliwości parametryzacji | Monitorowanie przepływu; licznik objętości; Licznik programowalny; histereza / okno; normalnie otwarte / zamknięte; wyjście prądowe / impulsowe; wyświetlacz może być obracany / wyłączany; Jednostka wyświetlana; wybór medium |
---|
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 3 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 4,1 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°F] | 32...140 |
---|---|
Temperatura składowania [°F] | -4...185 |
Maks. wilgotność względna powietrza [%] | 90 |
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odporność na wibracje |
|
||||||||
MTTF [lata] | 227 | ||||||||
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | dobra praktyka inżynierska; może być stosowany do płynów grupy 2; płyny grupy 1 na zapytanie |
Waga [g] | 925,5 |
---|---|
Materiał | PBT-GF20; PC; PC; stal nierdzewna (1.4301 / 304); FKM |
Materiały części w kontakcie z medium | stal nierdzewna (1.4301 / 304); ceramika szkło matowe; PEEK; Poliester; FKM; aluminium anodowane |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane 1/2" NPT DN15 |
Wyświetlacz |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | scfm; scfh; scf; °F |
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|