You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. O6H400

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

O6H400

O6H-FPKG/AS/4P

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań przy obróbce metali i w branży motoryzacyjnej
  • Odporny na oleje i czynniki chłodzące
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Szczególnie odporna na zakłócenia eliminacja tła nawet w przypadku powierzchni silnie odblaskowych
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu i funkcji wyjściowej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Tłumienie tła
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja nadaje się do zastosowania w przemyśle maszynowym
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 22; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 633
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Zasięg [mm] 2...200; (biały papier 200 x 200 mm)
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] 2...200
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] 4...200
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] 8...200
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 8
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 706
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer E001
Dane mechaniczne
Waga [g] 35,1
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 41,3 x 13 x 21
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: FKM
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Moment dokręcający [Nm] 1; (śruby mocujące)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
a: czujnik
b: obiekt
c: tło
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
Wykres dokładności
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)