You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki poziomu
  4. Wszystkie czujniki poziomu
  5. KI5300

Czujnik pojemnościowy

KI5300

KI-3250NANKG/SL/1P/IO

Czujnik pojemnościowy

KI5300

KI-3250NANKG/SL/1P/IO

  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Do stosowania w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu
  • Łatwa parametryzacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 0,5...40
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Aplikacja
Temperatura medium [°C] -25...110
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 22
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne NPN
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 30
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 0,5...40
Regulowany zasięg działania tak
Ustawienia fabryczne zasięgu działania [mm] 25
Realny zasięg działania Sr [mm] 25 ± 10 %
Dokładność / odchylenie
Histereza [% z Sr] 1...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -15...15
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO tryb tak
Wymagany typ portu mastera A
Min.czas cyklu procesu [ms] 20
Funkcje IO-Link (acykliczne) nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; normalnie otwarte / normalnie zamknięte (konfigurowalne); PNP / NPN (parametrierbar); nastawa punktu przełączenia; Histereza
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65; IP 67; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 30 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 klasa B
Odporność na wibracje
DIN EN 60947-5-2 Amplituda 1mm, Czas 5 min., 30 min. w każdej osi w częstotliwości rezonansowej lub 55 Hz
Odporność na wstrząsy
DIN EN 60947-5-2 30 g 6 udarów / 11 ms pół sinusa (x, y, z)
MTTF [lata] 896,74
Dopuszczenie UL
Ta -25...60 °C
Typ obudowy Type 1
Zasilanie Limited Voltage/Current
Dopuszczenie UL numer D002
Numer UL E174191
Dane mechaniczne
Waga [g] 96,7
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż niezabudowany
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał PBT; PC; POM
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PUR, Ø 4 mm; 3 x 0,34 mm²