Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Wykonanie | AS-i |
Napięcie zasilania [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Maks. całkowity prąd obciążenia [A] | 2 |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...70 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Waga [g] | 82,7 |
---|---|
Materiał | obudowa Górna część: PUR; obudowa część dolna: PA 6.6; śruba: stal nierdzewna (1.4305 / 303); nakrętka: stal nierdzewna (1.4305 / 303) |
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC |
---|---|
Podłączenie | Konektor: M12, prosty; kodowanie: A; Styki: pozłacane |