Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 8 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|
Waga [g] | 22 |
---|---|
Wymiary [mm] | G 3/4 / L = 50 |
Opis gwintu | G 3/4 |
Materiał | Adapter: POM |
Moment dokręcający [Nm] | 5 |
Podłączenie czujnika | połączenie gwintowane M18 x 1 Gwint wewnętrzny |
Przyłącze procesowe | połączenie gwintowane G 3/4 gwint zewnętrzny |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|