- Produkty
- Czujniki
- Czujniki optyczne
- Dalmierze typu M30 z intuicyjną nastawą punktu przełączania
- OID201
Cechy produktu
Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 |
Aplikacja
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 75; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść | Liczba wyjść binarnych: 2 |
---|
Wyjścia
Łączna liczba wyjść | 2 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP |
Liczba wyjść binarnych | 2 |
Funkcja wyjścia | normalnie otwarte / zamknięte; (komplementarny) |
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 11 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Strefa działania
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 | |
---|---|---|
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | 2 m | |
Histereza zakresu detekcji [%] | < 2 | |
Uwaga dotycząca histerezy zakresu monitorowania |
|
|
Tłumienie tła: dostępne | tak | |
Tłumienie tła [m] | < 20 |
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] | 0,03...2 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 33 |
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Ilość danych analogowych | 1 | ||||
Ilość danych binarnych | 1 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6,6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Ochrona | IP 65; IP 67 | |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 10; (na obiekcie) |
Testy / dopuszczenia
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [lata] | 239 |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 206,5 |
---|---|
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 100 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | obudowa: stal kwasoodporna; szybka przednia: PMMA; okno LED: PC; PBT; PC; FKM |
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Jednostka wyświetlana | cm | ||||
Elementy wykonawcze |
|
Akcesoria
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Połączenie elektryczne
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Diagramy i grafiki
Wykres histerezy
|
|
---|