You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Dalmierze typu M30 z intuicyjną nastawą punktu przełączania
  5. OID200

Dalmierz laserowy

OID200

OIDLCPKG/US

Dalmierz laserowy

OID200

OIDLCPKG/US

  • Bardzo długi zasięg dzięki pomiarowi czasu przelotu
  • Niezawodna eliminacja tła i wykrywanie niezależnie od koloru
  • Łatwa parametryzacja obracanym, blokowanym pierścieniem ustawczym
  • Niezawodne wykrywanie powierzchni połyskujących
  • Wygodna komunikacja przez IO-Link
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Klasa ochrony laserowej 2
Aplikacja
Konstrukcja Tłumienie tła
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus)
Pobór prądu [mA] 75; (24 V)
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 650
Typ. czas życia [h] 50000
Wejścia / wyjścia
Liczba wejść i wyjść Liczba wyjść binarnych: 2
Wyjścia
Łączna liczba wyjść 2
Wykonanie elektryczne PNP
Liczba wyjść binarnych 2
Funkcja wyjścia normalnie otwarte / zamknięte; (komplementarny)
Maks. prąd obciążenia na wyjście [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 11
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Maks. średnica plamki światła [mm] 5
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do 2 m
Histereza zakresu detekcji [%] < 2
Uwaga dotycząca histerezy zakresu monitorowania
czarny 6 % reemisji
Tłumienie tła: dostępne tak
Tłumienie tła [m] < 20
Zakres pomiaru / nastaw
Zakres pomiarowy [m] 0,03...2
Częstotliwość próbkowania [Hz] 33
Interfejsy
Interfejs komunikacyjny IO-Link
Typ transmisji COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis
SIO tryb tak
Ilość danych analogowych 1
Ilość danych binarnych 1
Min.czas cyklu procesu [ms] 6,6
Obsługiwane DeviceID
Typ działania DeviceID
default 373
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Uwaga dot. temperatury otoczenia
przy t < -10 °C konieczny jest czas nagrzewania, w czasie którego laser jest wyłączony
Ochrona IP 65; IP 67
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] 10; (na obiekcie)
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Klasa ochrony laserowej 2
Uwagi dotyczące ochrony lasera
Uwaga: światło laserowe
Moc: <= 4,0 mW
Długość fali: 650 nm
puls: 1,3 ns
Nie wolno patrzyć w żródło w światło.
Unikaj ekspozycji na światło lasera.
klasa laserowa: 2
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Zgodnie z 21 CFR 1040 z wyjątkiem odchyleń zgodnie z ostrzeżeniem o laserze nr 50, z czerwca 2007.
MTTF [lata] 239
Dane mechaniczne
Waga [g] 207
Wymiary [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Opis gwintu M30 x 1,5
Materiał obudowa: stal kwasoodporna; szybka przednia: PMMA; okno LED: PC; PBT; PC; FKM
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia LED, kolor żółty Wyjście przełączające PIN 4
działanie LED, kolor zielony
Ze skalą tak
Jednostka wyświetlana cm; inch
Elementy wykonawcze
pierścień nastawczy
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2 x M30, stal kwasoodporna
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
Wykres histerezy
x: Odległość [mm]
y: Histereza [mm]
1 = tło czarny 6 % reemisji
2 = tło biały 90% reemisji