You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. O6T301

Czujnik dyfuzyjny

O6T301

O6T-FPKG/0,30m/US

Czujnik dyfuzyjny

O6T301

O6T-FPKG/0,30m/US

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej do zastosowań w przemyśle spożywczym
  • Odporne na czyszczenie myjką wysokociśnieniową ze żrącymi środkami czyszczącymi
  • Wysoka klasa ochrony zgodna z wymaganiami trudnych warunków przemysłowych
  • Intuicyjne ustawianie zasięgu i funkcji wyjściowej
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 16; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 633
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Zasięg [mm] 5...500; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji)
Zakres ustawień [mm] 100...500
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 15
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 910
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer E006
Dane mechaniczne
Waga [g] 51,2
Obudowa prostopadłościan
Materiał obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); sztuczne tworzywo: PPSU; uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Moment dokręcający [Nm] 1; (śruby mocujące)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,25 mm²
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
x: Odległość [mm]
y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor