You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki indukcyjne
  4. Wszystkie czujniki indukcyjne
  5. I95045

Czujnik indukcyjny wysokotemperaturowy

I95045

I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH

Czujnik indukcyjny wysokotemperaturowy

I95045

I9-3020ZBPKG/M50/5M/SH

  • Do stosowania w temperaturach do 180C
  • Do zastosowań w branży stalowej i szklanej
  • Czujnik i jednostka oceniająca w jednej obudowie
  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej M50
  • Zaciski długich przewodów silikonowych mogą znajdować się poza obszarem krytycznym
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
Cechy produktu
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Strefa działania [mm] 20
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M50 x 1,5 / L = 70
Aplikacja
Aplikacja zastosowania wysokotemperaturowe
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...35 DC
Pobór prądu [mA] < 15
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia normalnie otwarte
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 150
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 100
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Strefa działania [mm] 20
Gwarantowany zasięg działania [mm] 0...16,2
Dokładność / odchylenie
Współczynnik korekcji stal: 1 / stal kwasoodporna: 0,6 / mosiądz: 0,3 / aluminium: 0,2 / miedź: 0,1
Histereza [% z Sr] 3...15
Dryft punktu przełączania [% z Sr] -10...10
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] 0...180
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-4-2 ESD 2 kV CD / 4 kV AD
EN 61000-4-3 w.cz. promieniowane 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 w. cz. przewodzone 3 V
MTTF [lata] 700
Dane mechaniczne
Waga [g] 560,5
Obudowa Obudowa gwintowana
Montaż montaż zabudowany
Wymiary [mm] M50 x 1,5 / L = 70
Opis gwintu M50 x 1,5
Materiał obudowa: stal kwasoodporna; powierzchnia aktywna: LCP
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 5 m, silikon; wysoka elastyczność; 3 x 0,22 mm²