Adapter montażowy do czujników procesowych
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
Adapter montażowy do czujników procesowych
E30065
ADAPT G1/4-FLANGE NW16
- Do montażu czujników ciśnienia w pojemnikach i rurach
- Łatwy, szybki i pewny montaż
- Do stosowania w hydraulice przemysłowej i mobilnej
- Duża wytrzymałość na ciśnienie
- Stabilne mocowanie zaciskami
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Aplikacja
Wykonanie | mały kołnierz G1/4 - DIN 28403 DN16 |
---|---|
Wytrzymałość na ciśnienie [bar] | 10 |
Testy / dopuszczenia
Dyrektywa PED Urządzenia Ciśnieniowe | Możliwa klasyfikacja do PED zależy od aplikacji i musi zostać przeprowadzona przez użytkownika / operatora. |
---|---|
Instrukcje bezpieczeństwa | Kompatybilność pomiędzy medium i materiałem produktu musi być sprawdzona we wszystkich zastosowaniach. |
Dane mechaniczne
Waga [g] | 67 |
---|---|
Materiał | stal nierdzewna (1.4301 / 304) |
Podłączenie czujnika | G 1/4 |
Przyłącze procesowe | kołnierz DN16 |
Uwagi
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|