You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Komunikacja przemysłowa
  3. AS-i - Zasilacze i monitory
  4. Zasilacze AS-Interface
  5. AC1254

Zasilacz AS-Interface

AC1254

PSU-1AC/ASi-4A

Zasilacz AS-Interface

AC1254

PSU-1AC/ASi-4A

  • Niezawodne zasilanie modułów, czujników i aktuatorów
  • Znaczna odporność na zakłócenia i wystarczające rezerwy mocy do wyrównywania skoków prądu
  • Bezpieczne oddzielanie zakłóceń od zasilania głównego
  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Małe podgrzewanie szafy sterowniczej dzięki wysokiej sprawności
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • cmim
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
  • cruus
Dane elektryczne
Częstotliwość AC [Hz] 47...64
Tolerancja napięcia zasilania [%] 10
Napięcie zasilania [V] wybór automatyczny
Napięcie znamionowe AC [V] 110 / 230
Zakres wejściowego napięcia przemiennego AC [V] 100...120 / 200...240
Klasa ochrony I
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak; (< 36 V)
Maks. czas rozruchu [ms] 900
Napięcie wyjściowe AS-i [V] 30,5
Moc wyjściowa (stała) [W] 122
Moc wyjściowa (szczyt.) [W] 134
Uwaga dotycząca mocy wyjściowej (szczyt.) [W]
krótkotrwale w celu naładowania kondensatorów po załączeniu zasilania
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) 0,56
Współczynnik mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) 0,47
Rezerwa mocy [%] 10
Liczba obwodów wyjściowych 1
Prąd wyjściowy AS-i [A] 4
Maks. tętnienie resztkowe [mV] 50
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] 3
Prąd szczyt. załączania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] 3
Ograniczenie prądu rozruchu tak
Sprawność (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [%] 88
Sprawność (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [%] 89,3
Zewnętrzne zabezpieczenie wyjść ≤ B-10 A / ≤ C-6 A
Obniżenie wartości znamionowych [W/K] 3 (60...70 °C)
Czas buforowania sieci (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [ms] 70
Czas buforowania (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [ms] 70
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [A] 2,05
Prąd wejściowy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [A] 1,23
Strata mocy (napięcie nominalne 120 V AC / 60 Hz) [W] 16,6
Strata mocy (napięcie nominalne 230 V AC / 50 Hz) [W] 14,6
Zintegrowane wydzielanie danych tak
Zabezpieczenie zasilania przeciwprądowego [V] 35
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Praca przy przeciążeniu stały prąd wyjścia
Możliwe równoległe połączenie wyjść nie
Możliwe szeregowe połączenie wyjść nie
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...70
Uwaga dot. temperatury otoczenia
należy zachować odpowiednią wolną przestrzeń do chłodzenia konwekcyjnego (patrz instrukcja obsługi)
Temperatura składowania [°C] -40...85
Maks. wilgotność względna powietrza [%] 95; (IEC 60068-2-30)
Ochrona IP 20
Stopień zabrudzenia 2; (IEC 62103: zabronione są zanieczyszczenia przewodzące)
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odporność na wibracje
IEC 60068-2-6 ± 1,6 mm 2...17,8 Hz / 2 g 17,8...500 Hz
Odporność na wstrząsy
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
MTTF [lata] 90
Klasyfikacja AS-i
Certyfikat AS-i 98601
Dane mechaniczne
Waga [g] 625,5
Typ montażu szyna; (TH35 (EN 60715))
Wymiary [mm] 124 x 40 x 120
Materiał blacha stalowa
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
napięcie AS-i LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie zaciski śrubowe:
Diagramy i grafiki
Schemat blokowy
Charakterystyka wyjściowa
Carakterystyka wydajność / straty mocy
Charakterystyka redukcji
Charakterystyka czasu podtrzymania