VSA003 - 寸法図~寸法図を印刷~
![]() | |
| Made in Germany | |
| 製品特性 | |||||||||||||
| 振動センサー | |||||||||||||
| ケーブル式 | |||||||||||||
| VSExxx型外部診断システムへの接続用 | |||||||||||||
| アプリケーション | |||||||||||||
| アプリケーション | ± 17.5 (x 9.81m/s²)迄の診断監視 | ||||||||||||
| 電気的仕様 | |||||||||||||
| 使用電源電圧範囲 [V] | DC 9 | ||||||||||||
| 内部消費電流 [mA] | < 15 | ||||||||||||
| 保護クラス | III | ||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||
| デジタル | |||||||||||||
| 出力機能 | 0~10mA、アナログ出力 | ||||||||||||
| 測定範囲 / 設定範囲 | |||||||||||||
| 測定値 [x 9.81 m/s²] | ± 17.5 | ||||||||||||
| 使用環境条件 | |||||||||||||
| 使用周囲温度 [°C] | -20~80 *) | ||||||||||||
| 保護構造 | IP 67 | ||||||||||||
| 試験 / 認証 | |||||||||||||
| EMC |
| ||||||||||||
| MTTF [年] | 2661 | ||||||||||||
| 機械的仕様 | |||||||||||||
| 外装材質 | ハウジング: ステンレスV4A (SUS316L) | ||||||||||||
| 過負荷保護 [x 9.81 m/s²] | 500 | ||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.079 | ||||||||||||
| 電気接続 | |||||||||||||
| 接続 | PURケーブル / 1.5 m、 4 x 0.14 mm² | ||||||||||||
| 結線図 VSA003 - 結線図~結線図を印刷~
| |||||||||||||
| アクセサリー | |||||||||||||
| アクセサリー(同梱) | 1 x 取付けネジ (トルクスシリンダーネジ no. 15、 M5 x 20) | ||||||||||||
| 備考 | |||||||||||||
| 備考 |
| ||||||||||||
| その他のデータ | |||||||||||||
| 測定原理 | マイクロメカニカル加速度センサー / 静電容量式測定原理 / 1軸測定方向 | ||||||||||||
| 感度 [mg/√Hz] | 0.2 | ||||||||||||
| 周波数範囲 [Hz] | 0~10000 | ||||||||||||
| リニアリティ [%] | 0.2 | ||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 JP VSA003 21.06.2011 | |||||||||||||
廃止品 - 参考資料
推奨代替品: VSA004 - 製品の比較: VSA003/VSA004
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
../acgroup/VSA003.jp
Bitte warten... / please wait...

../install/VSA003.jp
Bitte warten... / please wait...

../cad/VSA003.jp
Bitte warten... / please wait...

../misc/VSA003.jp
Bitte warten... / please wait...

VSA003 - 定格・性能~データシートを印刷~PDF版~http://tds.ifm-electronic.com/tentacle/servlet/PdfRequestServlet?styleId=datasheet2_xhtml&partNumber=VSA003&pg=800&site=jp&lang=JAJP&locale=ja_JP
VSA003 - バリエーション~~







製品特性