Campo di misura vibrazione [g] | -25...25 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...6000 |
Principio di misura | capacitivo |
Modello | Per il collegamento alla centralina diagnostica esterna VSE |
---|---|
Applicazione | rilevamento delle vibrazioni |
Tensione di esercizio [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protetto da inversione di polarità | si |
Tipo di sensore | Sistema micro-elettromeccanico (MEMS) |
Uscita analogica corrente [mA] | 0...10 |
---|---|
Carico max [Ω] | 300 |
Campo di misura vibrazione [g] | -25...25 |
---|---|
Campo di frequenza [Hz] | 1...6000 |
Principio di misura | capacitivo |
Sensibilità [µA/g] | 142 |
Numero assi di misura | 1 |
Deriva della linearità | 0,2 % |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...125 | |
---|---|---|
Indicazioni per la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -30...125 | |
Grado di protezione | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 1701 |
Peso [g] | 50 |
---|---|
Tipo di montaggio | M8 x 1,25 |
Materiali | Corpo: 1.4404 (AISI 316L) |
Coppia di serraggio [Nm] | 8 |
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 |
Fornitura |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Connettore: 1 x M12; codifica: A; Max. lunghezza del cavo: 250 m |