Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | ||
---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 guarnizione piatta |
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | Funzione totalizzatore; per applicazioni industriali | ||
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori | ||
Fluidi | acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti; Oli | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido [°C] | -10...80 | ||
Resistenza a pressione |
|
Tensione di esercizio [V] | 19...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100 |
Min. resistenza di isolamento [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Ingressi | reset contatore |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP/NPN |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita analogica tensione [V] | 0...10; (graduabile) |
Min. impedenza di uscita [Ω] | 2000 |
Uscita impulsi | Contatore di portata |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto di commutazione SP |
|
||
Punto di disattivazione rP |
|
||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||
Punto finale analogico AEP |
|
||
Max. flusso |
|
||
Incremento |
|
Valenza dell’impulso | 0,1 l...1 000 000 m³ |
---|---|
Lunghezza di impulso [s] | 0,025...2 |
Campo di misura [°C] | -10...80 |
---|---|
Risoluzione [°C] | 0,2 |
Punto di commutazione SP [°C] | -9,8...80 |
Punto di disattivazione rP [°C] | -10...79,8 |
Punto iniziale analogico [°C] | -10...62 |
Punto finale analogico [°C] | 8...80 |
In intervalli di [°C] | 0,2 |
Precisione (nel campo di misura) | acqua: < ± (3 % MW + 0,2 % MEW); glicole (35 %), olio (viscosità 68 mm²/s a 40 °C): < ± (5 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | 0,2 l/min; 12 l/h; 0,012 m³ /h |
Precisione [K] | ± 3 (Q > 1 l/min) |
---|
Tempo di risposta [s] | 0,25; (dAP = 0) |
---|---|
Tempo di ritardo impostabile dS, dr [s] | 0...50 |
Damping valore di processo dAP [s] | 0...1 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 5 l/min); (acqua) |
---|
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; Monitoraggio della temperatura |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 185 | ||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Peso [g] | 1713,5 |
---|---|
Materiali | Corpo: AlMgSi0,5 anodizzato; Guarnizione: FKM; PA 6.6; La pellicola asciutta resiste a: PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); FKM; PES; Centellen 200 |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 1 guarnizione piatta |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Accessori opzionali |
|
Osservazioni |
|
|||
---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: ottone, rivestito in nichel; Contatti: dorato |
---|
Perdita di pressione
|
|
---|