Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
||||
Raccordo a processo | collegamento filettato G 2 DN50 guarnizione piatta |
Particolarità | contatti dorati | ||
---|---|---|---|
Applicazione | riconoscimento del tubo vuoto; per applicazioni industriali | ||
Montaggio | Collegamento alla canalizzazione mediante adattatori | ||
Fluidi | Liquidi conduttori; acqua; fluidi a base di acqua | ||
Indicazioni per fluidi |
|
||
Temperatura del fluido |
|
||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | ||
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 | ||
Resistenza a pressione [psi] | 232 | ||
MAWP per applicazioni secondo CRN [bar] | 16 |
Tensione di esercizio [V] | 18...32 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 150 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 5 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite analogiche: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale analogico |
Numero delle uscite analogiche | 2 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (≤ 22 mA; graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Campo di misura |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||||
Risoluzione |
|
||||
Punto iniziale analogico ASP |
|
||||
Punto finale analogico AEP |
|
||||
Taglio del flusso minimo LFC |
|
||||
Incremento |
|
||||
Dinamica di misura | 1:120 |
Campo di misura |
|
||
---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
||
Risoluzione |
|
||
Punto iniziale analogico |
|
||
Punto finale analogico |
|
||
In intervalli di |
|
Precisione (nel campo di misura) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) |
---|---|
Ripetibilità | ± 0,2% MEW |
Deriva di temperatura | ± 0,0333 °C / K; ± 0,0599 °F / K |
---|---|
Precisione [K] | ± 1 (25 °C; Q > 15 l/min) / ± 1 (77 °F; Q > 4 gpm) |
Tempo di risposta [s] | 0,35; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP [s] | 0...5 |
Dinamica di risposta T05 / T09 [s] | T09 = 3 (Q > 15 l/min) / T09 = 3 (Q > 4 gpm) |
---|
Opzioni di parametrizzazione | display disattivabile; Display; riconoscimento del tubo vuoto |
---|
Temperatura ambiente |
|
||
---|---|---|---|
Temperatura di immagazzinamento |
|
||
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||||||
Resistenza agli urti |
|
||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||
MTTF [anni] | 85 | ||||||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Peso [g] | 3147 |
---|---|
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEI; FKM; PBT-GF20; TPE-U |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); 1.4571 (AISI 316Ti); PEEK; NBR rinforzato; FKM |
Raccordo a processo | collegamento filettato G 2 DN50 guarnizione piatta |
Indicazione |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Display | l/min; m³/h; gpm; gph; °C; °F |
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
Perdita di pressione
|
|
---|