Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|---|
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Fluidi | Liquidi |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | -15...70 |
Resistenza a pressione [bar] | 300 |
Tensione di esercizio [V] | 24 DC; (18...32 DC) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 60 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 10 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250 |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Lunghezza sonda L [mm] | 45 |
---|---|
Intervallo di regolazione [cm/s] | 3...300 |
Massima sensibilità [cm/s] | 3...100 |
Ripetibilità [% di Sr] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Indicazioni per la ripetibilità |
|
||
Deriva di temperatura [cm/s x 1/K] | 0.1; (per acqua 5...100 cm/s; 15...70 °C) | ||
Gradiente di temperatura [K/min] | 300 | ||
Precisione del punto di commutazione [cm/s] | ± 10; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) | ||
Isteresi [cm/s] | 2...5; (per acqua 5...100 cm/s; 25 °C; Impostazione di fabbrica) |
Tempo di risposta [s] | 1...10 |
---|
Taratura del punto di commutazione | pulsante |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...100 |
Grado di protezione | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||
MTTF [anni] | 267 |
Peso [g] | 246,5 |
---|---|
Dimensioni [mm] | M18 x 1,5 |
Definizione filettatura | M18 x 1,5 |
Materiali | 1.4404 (AISI 316L); 1.4310 (acciaio inox AISI 301); PC; PBT-GF20; EPDM/X |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4404 (AISI 316L); O-ring: FKM 80 Shore A |
Raccordo a processo | M18 x 1,5 Filettatura interna |
Indicazione |
|
---|
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|