Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Campo di misura |
|
|||
Raccordo a processo | collegamento filettato R 2 DN50 |
Applicazione | per applicazioni industriali | |||
---|---|---|---|---|
Fluidi | Aria compressa | |||
Indicazioni per fluidi |
|
|||
Temperatura del fluido [°C] | 0...60 | |||
Resistenza a pressione [bar] | 16 | |||
Resistenza a pressione [MPa] | 1,6 |
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 110 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Tempo di ritardo disponibilità [s] | 1 |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 2; Numero delle uscite analogiche: 1 |
---|
Numero totale uscite | 2 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione; segnale analogico; segnale a impulsi; IO-Link; (configurabile) |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 2 |
Funzione uscita | NO / NC; (parametrizzabile) |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 250; (per uscita) |
Numero delle uscite analogiche | 1 |
Uscita analogica corrente [mA] | 4...20; (graduabile) |
Carico max [Ω] | 500 |
Uscita impulsi | Contatore quantità di consumo |
Protezione da cortocircuito | si |
Tipo di protezione da cortocircuito | ad impulsi |
Resistente a sovraccarico | si |
Campo di misura |
|
|||
---|---|---|---|---|
Campo di indicazione |
|
|||
Punto di commutazione SP |
|
|||
Punto di disattivazione rP |
|
|||
Punto iniziale analogico ASP |
|
|||
Punto finale analogico AEP |
|
|||
Incremento |
|
Valenza dell’impulso | 0,010...4000000 m³ |
---|---|
In intervalli di | 0,010 m³ |
Lunghezza di impulso [s] | 0,021...2 |
Campo di misura [°C] | 0...60 |
---|---|
Campo di indicazione [°C] | -12...72 |
Ripetibilità [% di valore misurato] | ± 1,5 |
---|---|
Precisione (nel campo di misura) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (classe 141 /; classe 344; condizioni: installazione secondo DIN ISO 2533; montaggio in tubazioni: DN50) |
Precisione [K] | ± 2; (con flusso nei limiti del campo di misura) |
---|
Tempo di risposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Damping valore di processo dAP in intervalli [s] | 0 - 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1 |
Opzioni di parametrizzazione | Monitoraggio del flusso; contatore volumetrico; Contatori visualizzatori con preselezione; Monitoraggio della temperatura; isteresi / finestra; NO / NC; uscita di corrente/impulso; display orientabile / disattivabile; Display; totalizzatore |
---|
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
Standard SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profili | nessun profilo | ||||
Modo SIO | si | ||||
Classe richiesta per porta master | A | ||||
Dati di processo analogici | 3 | ||||
Dati di processo digitali | 2 | ||||
Min. tempo di ciclo del processo [ms] | 4,1 | ||||
DeviceID supportati |
|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -20...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Grado di protezione | IP 65 |
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificazione CPA |
|
||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||
MTTF [anni] | 227 | ||||||||||||
Direttiva in materia di attrezzature a pressione | corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta |
Peso [g] | 4313 |
---|---|
Materiali | PBT-GF20; NBR; PC; 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PTFE; ottone rivestito; FKM; alluminio verniciato |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4301 (acciaio inox / AISI 304): ; FKM; ceramica: vetro passivato; PEEK GF30; poliestere; alluminio |
Raccordo a processo | collegamento filettato R 2 DN50 |
Indicazione |
|
---|
Osservazioni |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|