Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|---|
Raccordo a processo | Rp 3/4 |
Fluidi | Liquidi; acqua; soluzioni di glicole; Lubrorefrigeranti |
---|---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...85 |
Resistenza a pressione [bar] | 40 |
Resistenza a pressione [MPa] | 4 |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC; (secondo SELV/PELV) |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 15 |
Classe di isolamento | III |
Protezione da inversione di polarità | si |
Numero totale di ingressi e uscite | Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Numero totale uscite | 1 |
---|---|
Segnale di uscita | segnale di commutazione |
Modello elettrico | PNP |
Numero delle uscite digitali | 1 |
Funzione uscita | NO |
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V] | 2,5 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 100 |
Protezione da cortocircuito | si |
Resistente a sovraccarico | si |
Intervallo di regolazione [l/min] | 2...50 |
---|
Ripetibilità [% di valore finale] | 1 |
---|---|
Isteresi [l/min] | 1...3 |
Errore di misura [% di valore finale] | ± 5 |
Tempo di risposta [s] | < 0,01 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -15...80 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistenza agli urti |
|
||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||
MTTF [anni] | 3318 |
Peso [g] | 476,5 |
---|---|
Materiali | ottone nichelato chimicamente; PP; alluminio anodizzato; PA |
Materiali a contatto con il fluido | 1.4310 (acciaio inox AISI 301); 1.4301 (acciaio inox / AISI 304); PBT; ottone nichelato chimicamente; PP; PPS; poliolefina; O-ring: FKM |
Raccordo a processo | Rp 3/4 |
Cicli di commutazione meccanici | 10 milioni |
Indicazione |
|
---|
Fornitura |
|
---|
Osservazioni |
|
||
---|---|---|---|
Note | Si prega di notare il nuovo design! | ||
Quantità | 1 pezzo |
Collegamento | Connettore: 1 x M12; codifica: A |
---|
Perdita di pressione
|
|
---|