Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|---|
Interfaccia di comunicazione | PROFIBUS DP |
Versione albero | albero pieno |
Diametro albero [mm] | 6 |
Principio di funzionamento | assoluta |
---|---|
Tipo di rotazione | multi giro (multiturn) |
Tensione di esercizio [V] | 10...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | 100; ((24 V)) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Codice | binario |
---|
Risoluzione | 8192 passi; 4096 rotazioni; 25 bit |
---|
Opzioni di parametrizzazione | direzione di conteggio dei valori in codice; Risoluzione; punto zero; finecorsa HI e LO; indicatore di movimento; separazione multigiro/monogiro |
---|---|
Funzioni di diagnostica | allarmi; avvisi; stato; numero di serie dell'encoder |
Indirizzamenti | selettore indirizzo; 0...126 |
Interfaccia di comunicazione | PROFIBUS DP |
---|
Standard di trasmissione | DPV2 |
---|
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 98 |
Grado di protezione | IP 67; (lato corpo: IP 67; lato albero: IP 67) |
Resistenza agli urti |
|
||
---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||
MTTF [anni] | 13,5 |
Peso [g] | 611 | |
---|---|---|
Dimensioni [mm] | Ø 58 / L = 94 | |
Materiali | alluminio | |
Max. velocità di rotazione meccanica [U/min] | 12000 | |
Versione albero | albero pieno | |
Diametro albero [mm] | 6 | |
Materiale albero |
|
|
Max. sollecitazione assiale sull'estremità dell'albero [N] | 40 | |
Max. sollecitazione radiale sull'estremità dell'albero [N] | 110 | |
Flangia di fissaggio | Synchro flange |
morsettiera: |