You probably do not come from: Italy. If necessary, change to: United States
  1. Prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori di pressione / Sensori di vuoto
  4. Trasmettitori compatti PT / PU
  5. PT5412

Trasmettitore di pressione

PT5412

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

Trasmettitore di pressione

PT5412

PT-160-SEG14-A-ZVG/US/ /W

  • Affidabile rilevamento della pressione di sistema in applicazioni industriali
  • Alta resistenza a shock e vibrazioni
  • Ottima ripetibilità e minima deriva dei parametri
  • Durata d'uso di oltre 60 milioni di cicli di pressione
  • Corpo compatto e robusto in acciaio inox per applicazione in spazi ristretti
Acquista su "my ifm" – Fino al 30 giugno 2024 risparmia il 2% ordinando questo prodotto online! Visualizzerai lo sconto nel riepilogo, prima di confermare il tuo ordine.
  • dnv_mr
  • ce
  • ukca
  • cul
Caratteristiche del prodotto
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Campo di misura
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)
Applicazione
Applicazione per applicazioni industriali
Fluidi Fluidi liquidi e gassosi
Temperatura del fluido [°C] -40...90
Min. pressione di scoppio
1100 bar 15950 psi 110 MPa
Resistenza a pressione
400 bar 5800 psi 40 MPa
Indicazioni per la resistenza alla pressione
staticamente
Resistenza al vuoto [mbar] -1000
Tipo di pressione pressione relativa
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 8,5...36 DC
Min. resistenza di isolamento [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe di isolamento III
Protezione da inversione di polarità si
Tempo di ritardo disponibilità [s] < 0,1
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite Numero delle uscite analogiche: 1
Uscite
Numero totale uscite 1
Segnale di uscita segnale analogico
Numero delle uscite analogiche 1
Uscita analogica corrente [mA] 4...20
Carico max [Ω] (Ub – 8,5 V) / 21,5 mA; @8,5V= 0 Ω; @12V max. 160 Ω; @24V max. 720 Ω
Resistente a cortocircuito si
Resistente a sovraccarico si
Campo di misura/regolazione
Campo di misura
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Precisione / Deriva
Ripetibilità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,05; (con variazioni di temperatura < 10 K)
Deriva parametri [% dell'intervallo di misura] < ± 0,5; (incl. deriva dovuta alla coppia di serraggio, errore del punto zero e dell'intervallo, non linearità, isteresi)
Deriva della linearità [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS)
Deriva dell'isteresi [% dell'intervallo di misura] < ± 0,2
Stabilità nel tempo [% dell'intervallo di misura] < ± 0,1; (ogni 6 mesi)
Coefficiente di temperatura punto zero e intervallo [% dell'intervallo per 10 K] < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C)
Tempi di reazione
Tempo di aggiornamento uscita analogica [ms] 1
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Temperatura di immagazzinamento [°C] -40...100
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
EMC
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Resistenza agli urti
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistenza alle vibrazioni
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anni] 787
Certificazione UL
Numero di certificazione UL J026
Numero file UL E174189
Direttiva in materia di attrezzature a pressione corretta prassi costruttiva; utilizzabile per fluidi del gruppo 2; fluidi del gruppo 1 su richiesta
Dati meccanici
Peso [g] 60
Materiali stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (AISI 316L); PEI
Materiali a contatto con il fluido stainless steel (630/1.4542/17-4 PH)
Min. cicli di pressione 60 milioni; (con pressione nominale 1,2 superiore)
Coppia di serraggio [Nm] 25...35; (coppia di serraggio consigliata; in funzione di lubrificazione, guarnizione e compressione)
Raccordo a processo collegamento filettato G 1/4 filettatura esterna (DIN EN ISO 1179-2)
Guarnizione raccordo a processo FKM (DIN EN ISO 1179-2)
Dispositivo di strozzamento integrato no (adattabile a posteriori)
Osservazioni
Osservazioni
BFSL = Best Fit Straight Line (regolazione del valore minimo)
LS = Regolazione del valore limite
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A